??
CAD model selection
K0143.08
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0143 - Knurled nuts high steel and stainless steel DIN 466
Bill of material
K0143.08
BESTKIPP
Order No.
K0143.08
MATERIAL
Main
Steel
D
thread
M 8 mm
D1
diameter
30 mm
D3
diameter
16 mm
H
width
18.0 mm
K
width
6.0 mm
GEW
Approx. weight
0.0434 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181600
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245039906
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions